SAC-4P-M12MRDC5/10,0-93E/RJ45 - Netzwerkkabel
1405181

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5, 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 10 m, Abgangsrichtung C5, Kodierung 315°

Produktdetails