NBC-P12FSX/ 5,0-94F/R4AC - Netzwerkkabel
1584448

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12, Kodierung: X / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5 m

Produktdetails








Kompatible Produkte