Das Wetterschutzdach ist in verschiedenen Größen erhältlich. Auf der Produktseite des GAKs ist das passende Wetterschutzdach im Bereich „Zubehör“ zu finden.
Für die Befestigung des GAKs und der Erdungsleitung am Wetterschutzdach ist Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Passendes Montagematerial für die Befestigung des Wetterschutzdachs auf dem Montageuntergrund ist kundenseitig vorzusehen.
SOL-WR-1813-AISI304
-
Wetterschutzdach
1579283
Wetterschutzdach zum Schutz des Generatoranschlusskastens (GAK) vor Umwelteinflüssen bei Montage im Außenbereich, aus Edelstahl, mit rückseitigem M8-Erdungsbolzen, inkl. Befestigungsmaterial für GAK und Erdungsleitung.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robustes Wetterschutzdach für den Einsatz im Außenbereich
Speziell entwickelt für den Einsatz mit Phoenix Contact-GAKs
Schnelle Installation von GAK und Erdungsleitung am Wetterschutzdach dank beiliegendem Befestigungsmaterial