Diese Backplane ist für den Einsatz in einer Axioline F-Station bestimmt. Die Backplane hat vier Steckplätze "Smart Element-Interface" zur Aufnahme von Axioline Smart Elements.
AXL F BP SE4 EA
-
Modulträger
1398501
Axioline F, Backplane, 4 Steckplätze für Axioline Smart Elements, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 40 mm |
Höhe | 122,4 mm |
Tiefe | 36,9 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
Breite Komplettmodul | 40 mm |
Höhe Komplettmodul | 124,6 mm |
Tiefe Komplettmodul | 76,1 mm |
Hinweis | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Axioline F-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Bussockelmodul |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Smart Element-Interface | |
Anzahl Schnittstellen | 4 |
Anschlussart | Card-Edge-Steckverbinder |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline F |
Bauform | blockmodular |
Einbaulage | Wandmontage auf waagerechter Tragschiene |
Besondere Eigenschaften | 4 Steckplätze für Axioline Smart Elements |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
Versorgungsspannung | 5 V DC |
Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (USE) | |
Versorgungsspannung | 3,3 V DC (über Card-Edge-Steckverbinder) |
Potenziale: Einspeisung der Peripherieversorgung (UP) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 6 A (extern absichern) |
Stromaufnahme | min. 1,5 mA (ohne gesteckte Smart Elements, bei Nennspannung) |
Leistungsaufnahme | max. 180 W |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / Funktionserde | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Einspeisung der Peripherieversorgung (UP) |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Einspeisung der Peripherieversorgung (UP) | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
Einbaulage | Wandmontage auf waagerechter Tragschiene |
Artikelnummer | 1398501 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DRMBAH |
Produktschlüssel | DRMBAH |
GTIN | 4063151977504 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 126 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 87 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bereitstellung der Logikversorgung für die gesteckten Axioline Smart Elements
Einspeisung der Peripherieversorgung UP für die gesteckten Axioline Smart Elements
Umgebungstemperatur im Betrieb von -40 °C ... 70 °C
Erfüllt Umwelt- und EMV-Bedingungen gemäß IEC 61850-3
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange