QPD C 4X2,5/2X9-14 GY
-
Leitungsverbinder
1582400
Leitungsverbinder, Anschlussart: IDC-Anschluss, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grau, mit zwei QUICKON-Muttern, Kodierung: Kodierprofil, Leitungsaußendurchmesser: 9 mm ... 14 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
Einfach und sicher - mit dem Leitungsverbinder können Leitungen schnell repariert oder verlängert werden, in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung