cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19931013Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 30 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 30 - 12 |
Leiterplattenstecker, Farbe: grün, Polzahl: 3, Artikelfamilie: GMSTB 2,5 HCV/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Verpackungsart: verpackt im Karton
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 30 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 30 - 12 |