cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20210507Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 38 A | 22 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 38 A | 22 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40054188Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20210507Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 38 A | 22 - 8 |