SF-7EP1N8A90A2S
-
Kupplungssteckverbinder
1617911
Kupplungssteckverbinder, gerade kurz, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 11 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF
Produktdetails
Bestellhinweis: | Crimpkontakte 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm separat bestellen |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
Serie | SF |
Anwendung | Leistung |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | 4+3+PE |
Geschirmt | ja |
Kodierung | N |
Gewindeart | M23 |
Material Dichtung | FPM |
Material Gehäuse | Metall |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Kontakt: Kontaktgruppe 1 | |
Kontaktdurchmesser | 2 mm |
Nennstrom IN | 9 A |
Nennspannung UN | 630 V |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Kontakt: Kontaktgruppe 2 | |
Kontaktdurchmesser | 1 mm |
Nennstrom IN | 9 A |
Nennspannung UN | 250 V |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Bauform | gerade kurz |
Leitungsaußendurchmesser | 9 mm ... 11 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Höhenlage | 3000 m |
Artikelnummer | 1617911 |
Verpackungseinheit | 20 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Produktschlüssel | ABRBFG |
GTIN | 4046356582032 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 100 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 100 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SF-7PP2000 - Crimpkontakt 1605634
-
SF-20KP004 - Crimpkontakt 1607376
-
SF-7QP2000 - Crimpkontakt 1605639
-
SF-7MP2000 - Crimpkontakt 1605626
-
SF-6CP2000 - Crimpkontakt 1605559
-
SF-10KP004 - Crimpkontakt 1607355
-
SF-6AP2000 - Crimpkontakt 1605554
-
SF-Z0019 - Schutzkappe 1607449
-
RC-Z2469 - Schutzkappe 1611797
-
SC-Z2319 - Metall-Schutzkappe 1605456
-
SC-Z2320 - Metall-Schutzkappe 1605457
-
SF-Z0064 - Farbmarkierung 1620585
-
SF-Z0065 - Farbmarkierung 1620586
-
SF-Z0066 - Farbmarkierung 1620587
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange