Kontakteinsatz
Bei der QUICKON-Anschlusstechnik lassen sich die Adern durch einen einfachen Schwenk mit dem Schraubendreher anschließen. Die Ader muss nicht vorher abisoliert werden! Das spart mindestens 60 % Anschlusszeit!
HC-B 24-ESTQ-2,5-48-OLOGO
-
Kontakteinsatz
1605671
Kontakteinsatz, Baugröße: B24, QUICKON-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373