ME MAX 35 MT CL G U-U1 GN
-
Zwischenelement
1099697
Tragschienengehäuse, Zwischenelement, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene