ME MAX 22,5 F G 3-3 RD/KMGY - Elektronikgehäuse
2901602

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, flache Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 22,6 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 91,15 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Einfache Montage
Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm ... 90 mm, modular erweiterbar
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Klarsichtfrontdeckel schwenkbar