SP 2,5/ 9 NZ:3 - Stecker
3061075

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 9, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte