QP 1,5/ 7 - Stecker
3051166

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Polzahl: 7, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2- 1,5 mm2, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auch bei den Steckern steht, wie bei den Grundklemmen, für jede Anwendung die richtige Anschlusstechnik zur Verfügung
Über den bekannten IDC-Drehanschluss wird der Leiter, ohne abzuisolieren, zeitsparend angeschlossen
Der Schnellanschlussstecker QP 1,5/... ist für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern ausgelegt
Geprüft für Bahnanwendungen