CA-09P1N12T0DNSX - Kabelsteckverbinder
1243559

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: CA, gewinkelt, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse
Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort
Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen
Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Lötanschluss: bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen