FLK 16/EZ-DR/ 250KONFEK/SO447
-
Kabel
2294678
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 16-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 16-polig); Kabellänge: 2,5 m
Produktdetails
Produkttyp | Systemkabel |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
Leitungslänge | 2,5 m |
16X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Polzahl | 16 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | 16X0.14 [PVC] |
Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 16x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,80 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 58 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 108 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
Halogenfreiheit | nein |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
Kabelausführung | Kabel für ein Modul |
Anschluss 1 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 16 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Anschluss 2 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 16 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2294678 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 15 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DK2AG1 |
Produktschlüssel | DK2AG1 |
GTIN | 4017918270759 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 170 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 158,1 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange