Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die Klemme besitzt vier Eingänge, die Sie wahlweise und unabhängig voneinander für die Messung von Spannungen oder Widerständen sowie von Widerstandstemperatursensorenkonfigurieren können. Der Anschluss der Sensoren erfolgt in 2-Leiter-Technik, sodass beim Einsatz von Sensoren mit vergleichsweise kleinem Temperaturkoeffizienten (z. B. Platin-Sensoren) ein Nennwiderstand von mindestens 1000 Ω empfohlen wird. Für die Temperaturmessung mittels NTC-Widerständen, deren Vorteil ein großer Temperaturkoeffizient ist, eignet sich die Widerstandsmessung mit Umrechnung in Temperaturwerte. Spezielle Engineering-Maßnahmen und -Prüfungen ermöglichen den Einsatz der Klemme unter extremen Umgebungsbedingungen.
IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC
-
Analogmodul
2701165
Inline, Analogeingabeklemme, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Spannungseingänge 0 V ... 10 V
Eingänge für Temperaturmessungen
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Diagnose- und Statusanzeigen
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Lackierte Leiterplatten