IB IL 24 DO16-2MBD - Inline-Klemme
2855318

Inline-Digital-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 16 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, 3-Leiter-Anschlusstechnik

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Diagnose- und Statusanzeigen
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
16 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge