EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP 5
-
Hybridrelais
2949790
Relaismodul, mit Kleinschaltrelais, mit integrierter PNP-Transistor-Ansteuerung, für niedrige Steuerströme, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Steuernennspannung 5 V DC
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geringer Steuerstrom (Klemme B) typabhängig ab 0,5 mA
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung
Typabhängig positiver oder negativer Steuerstrom