ELR H3-IES-PT-SWD/500AC-3
-
Hybridmotorstarter
2903937
Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 3 A Ausgangsstrom, mit einstellbarer Überlastabschaltung, Not-Halt Funktion bis SIL 3 / PL e und Push-in-Anschluss. Anbindung an das SmartWire-DT-System.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Hybridmotorstarter |
Betriebsart | 100 % ED |
Anzahl Phasen | 3 |
Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,5 W |
Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
Verlustleistung maximal | 4,1 W |
Verlustleistung minimal | 0,88 W |
Zuordnungsart | 1 |
Versorgung | |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
Steuerspeisespannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | 60 mA |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Verpolschutz; Parallelverpolschutzdiode | |
Isolationseigenschaften | |
Bemessungsisolationsspannung | 550 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs-, Steuerspeisespannung und Hilfsstromkreis zu Hauptstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) |
Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs- und Steuerspeisespannung zu Hilfsstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) bei Hilfsstromkreis ≤ 300 V AC |
Sichere Trennung (EN 50178) bei Hilfsstromkreis ≤ 300 V AC | |
Schnellabschaltung | |
Ansprechschwelle | > 33 A |
Ansprechzeit | < 0,5 s |
Steuern | |
Benennung Eingang | Enable-Eingang |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | 7 mA |
Schaltschwelle | 9,6 V ("0"-Signal) |
19,2 V ("1"-Signal) | |
Schaltpegel | < 5 V DC (für NOT-HALT) |
Ausschaltzeit typisch | < 30 ms |
AC-Ausgang | |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 550 V AC |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Laststrombereich | 180 mA ... 3 A (siehe Derating) |
Auslösekennlinie nach IEC 60947-4-2 | Class 10 |
Abkühlzeit | 20 min (für Auto-Reset) |
Leckstrom | 0 mA |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Lastkreis | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Fehleranzeige | LED rot |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 107,5 mm |
Tiefe | 114 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (2) G [Ex eb] [Ex db] [Ex pxb] |
II (2) D [Ex tb] [Ex pb] | |
Zertifikat | PTB 15 ATEX 3001 |
UL-Zulassung | |
Zertifikat | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | ≤ 3 |
Hinweis | Sicheres Abschalten |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
Hinweis | Motorschutz |
Performance Level (ISO 13849) | |
Kennzeichnung | e |
Hinweis | Sicheres Abschalten |
Kategorie (ISO 13849) | |
Kennzeichnung | ≤ 3 |
Hinweis | Sicheres Abschalten |
UL-Daten | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (Sicherung 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (Sicherung 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0,5 hp (120 V AC / 208 V AC) |
1,5 hp (277 V AC / 480 V AC) |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar, Abstand siehe Derating |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht, Motorabgang unten) |
Artikelnummer | 2903937 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DK7431 |
GTIN | 4046356771887 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 304 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 297 g |
Ursprungsland | DE |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
BRIDGE-PT 3 - Brücke 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Brücke 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Brücke 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Brücke 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Brücke 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Brücke 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Brücke 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Brücke 2904498
-
BRIDGE COVER - Abdeckhaube 2906240
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange