RF-12S2N8AAF00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1607305

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF

Produktdetails







Kompatible Produkte