RC-17P1N12E000 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1601339

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, O-Ring radial, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails







Kompatible Produkte