ME MAX GEH-L G 2-2 BK - Gehäusehalbschale
2200049

Tragschienengehäuse, Gehäusehalbschale (links), hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 6,3 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik