VIP-PA-PWR/20XOE/ 3,0M/1756
-
Frontadapter
1586550
VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit konfektioniertem, geschirmtem Rundkabel für ControlLogix® 1756 I/O, 1 x 20 Einzelleiter können angeschlossen werden
Produktdetails
Produkttyp | Frontadapter |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Max. zulässige Betriebsspannung | 250 V AC/DC |
Max. zulässiger Strom | 3 A (pro Einzelader bei 60 °C) |
4 A (pro Einzelader bei 40 °C) | |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passende I/O-Karte | 1756-IA16 |
1756-IB16 | |
1756-OA16 | |
1756-OA8 | |
1756-OB16E | |
1756-OB8 | |
1756-OF4 | |
1756-OF8 | |
1756-CFM | |
1756-IA8D | |
1756-IC16 | |
1756-IG16 | |
1756-IN16 | |
1756-IV16 | |
1756-OA8D | |
1756-OA8E | |
1756-OC8 | |
1756-OF8H | |
1756-OG16 | |
1756-ON8 | |
1756-OV16E | |
1756-PLS |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Steckanschluss |
Hinweis | Steckbar auf 20-polige I/O-Baugruppen |
Feldebene | |
Anschlussart | Einzeladern |
Anzahl der Anschlüsse | 20 |
Polzahl | 1 |
Hinweis | Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen |
Kabel | |
Länge | 3 mm |
Polzahl | 20 |
Geschirmt | ja |
Leiterart | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel |
AWG Signalleitung | 18 |
Leitungsquerschnitt | 20x 0,82 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,7 mm ±0,0254 |
Leitungsaußendurchmesser | 12,75 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leitungs-Widerstand | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 87,4 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 125 mm |
Halogenfreiheit | nein |
Flammwidrigkeit | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
1X1.0 [PVC] | |
Leitungstyp | 1X1.0 [PVC] |
Kabelausführung | Frontadapter mit Kabel und 20 offenen Leitungsenden |
Farbcode: Einzelader | |
schwarz | ControlLogix-Stecker (1) = () |
braun | ControlLogix-Stecker (2) = () |
rot | ControlLogix-Stecker (3) = () |
orange | ControlLogix-Stecker (4) = () |
gelb | ControlLogix-Stecker (5) = () |
grün | ControlLogix-Stecker (6) = () |
blau | ControlLogix-Stecker (7) = () |
violett | ControlLogix-Stecker (8) = () |
grau | ControlLogix-Stecker (9) = () |
weiß | ControlLogix-Stecker (10) = () |
weiß-schwarz | ControlLogix-Stecker (11) = () |
weiß-braun | ControlLogix-Stecker (12) = () |
weiß-rot | ControlLogix-Stecker (13) = () |
weiß-orange | ControlLogix-Stecker (14) = () |
weiß-gelb | ControlLogix-Stecker (15) = () |
weiß-grün | ControlLogix-Stecker (16) = () |
weiß-blau | ControlLogix-Stecker (17) = () |
weiß-violett | ControlLogix-Stecker (18) = () |
weiß-grau | ControlLogix-Stecker (19) = () |
braun-schwarz | ControlLogix-Stecker (20) = () |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (IP20) | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | < 2000 m |
UL-Daten | |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 95 % |
Normen/Bestimmungen | UL 61010-2-201 |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 1586550 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DK232R |
Produktschlüssel | DK232R |
GTIN | 4067923141490 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.066 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.055 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
KME - Kabelmarkerträger 0807083
-
UT 2,5 - Durchgangsklemme 3044076
-
PT 1,5/S - Durchgangsklemme 3208100
-
PT 2,5 - Durchgangsklemme 3209510
-
ST 1,5 - Durchgangsklemme 3031076
-
ST 2,5 - Durchgangsklemme 3031212
-
QTC 1,5 - Durchgangsklemme 3205019
-
QTC 2,5 - Durchgangsklemme 3206416
-
UTTB 2,5 - Doppelstockklemme 3044636
-
PTTB 1,5/S - Doppelstockklemme 3208511
-
PTTB 2,5 - Doppelstockklemme 3210567
-
STTB 1,5 - Doppelstock-Zugfederklemme 3031157
-
STTB 2,5 - Doppelstock-Zugfederklemme 3031270
-
QTTCB 1,5 - Doppelstockklemme 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Durchgangsklemme 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Durchgangsklemme 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Durchgangsklemme 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3206445
-
UT 2,5-MT - Messertrennklemme 3046362
-
PT 2,5-MT - Messertrennklemme 3210156
-
ST 2,5-MT - Messertrennklemme 3036343
-
QTC 1,5-MT - Messertrennklemme 3205103
-
QTC 2,5-MT - Messertrennklemme 3206487
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Schraubendreher 1212552
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809997
Ihre Vorteile
Einzelne I/O-Module werden für eine sichere Verbindung an der Steuerung verriegelt
Integrierter Hebel unterstützt beim Entfernen von der I/O-Karte
Beschriftungsschild anbringbar
1:1-Verbindung
Einseitig offenes Ende
Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
Einzeladern mit Aderendhülse versehen
Schirmanschluss: UL-Typ AWM, Style 1007, Kabel 18 AWG (0,82 mm²), schwarz, Länge 0,5 m
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange