POS HP 080604 TRANS - Outdoor-Gehäuse
1588625

Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 251 x 204 x 134 mm, mit Wanddurchführung von PV-Steckverbindern und vormontierter Halterung, inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: transparent, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Beständigkeit gegen Korrosion
Verschiedene Gehäusegrößen mit einer Halterung kombinierbar
Einfache 1-Personen-Montage des Gesamtsystems
Komplettsystem außer Eigenelektronik
Einfache Lieferkette