ME 17,5 OT-MSTBO SET S1273 - Gehäuseoberteil
1075371

Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil und Anschlusstechnik, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder