PT 4-WE/13 - Durchführungsklemme
3044918

Durchführungsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 26, Polzahl: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Blockbildung mit Rastzapfen-Varianten
CLIPLINE complete -Zubehör für einfaches Brücken, Prüfen und Beschriften
Einfaches Anschließen der Leiter durch schnellen Push-in-Federanschluss
Hohe Flexibilität durch anreihbare Einzelklemmen
Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip