SF-5EP1N8ACLDLX - Durchführung Hinterwand
1241905

Durchführung Hinterwand, gerade lang, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4xM3, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 18 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexibel einsetzbar: Leitungsdurchmesser 7,5 mm ... 18 mm zuverlässig anschließen