KEL-Dichtrahmen, klein
KEL 16/4
-
Dichtrahmen
3063028
Dichtrahmen, Material: PA, Farbe: schwarz, Länge: 120 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 17 mm
Dichtrahmen, Material: PA, Farbe: schwarz, Länge: 120 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 17 mm
KEL-Dichtrahmen, klein