GOF-Universalkabel, 12-fasrig (1*12 Fasern), Bündeladerkabel zur festen Verlegung
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-12/...
-
LWL-Kabel
1286219
GOF-Universalkabel, 12-adrig, Bündeladerkabel zur festen Verlegung, nicht metallischer Nagetierschutz, einfach absetzbar, UV beständig, hohe mechanische und Temperaturbelastbarkeit, raucharm, halogenfrei und selbstverlöschend, verbesserte Trittfestigkeit, längs- und querwasserfest
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel Meterware |
Anwendung | Außen- und Innenbereich |
Polzahl | 12 |
Übertragungsmedium | LWL |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
Außenmantel, Material | LSHF (FRNC) |
Leitungstyp | Universalkabel |
Leitungsart | Bündeladerkabel |
Kabelkurzzeichen | U-DQ(ZN)BH |
Leitungsaußendurchmesser | 7,30 mm |
Außenmantel, Material | LSHF (FRNC) |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Wandstärke Außenmantel | 1,20 mm |
Außenmantel, Zugentlastungselemente | Aramid-/Glasgarne |
Außenmantel, Nagetierschutz | metallfrei |
Außenmantel, Längswasserdichtigkeit | ja, F5C |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 15 µm |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 73 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 73 mm |
Biegeradius | 73 mm |
Zugfestigkeit kurz/dauernd | 3000 N / 1000 N |
Querdruck kurz | 3500,00 N/cm |
Schlagfestigkeit | 20 J |
Halogenfreiheit | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja, gemäß IEC 60332-1-2 |
LWL-Leitung | |
Anzahl der Fasern | 12 |
Faser | Quarzglas |
Faserart | Glasfaser Singlemode |
Übertragungsmedium | Singlemode-Glasfaser |
Wellenlänge | 1310 / 1550 / 1625 nm |
Zugfestigkeit kurz/dauernd | 3000 N / 1000 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schlagfestigkeit | 20 J |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -15 °C ... 40 °C |
Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja, gemäß IEC 60332-1-2 |
Ölbeständigkeit | nein |
Verlegungsart | Außen- und Innenbereich |
Artikelnummer | 1286219 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | ABNICC |
Produktschlüssel | ABNICC |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 528 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 528 g |
Zolltarifnummer | 85447000 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FOC-PT9:LC-OSA/2.5 - LWL-Leitung 1208106
-
FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - LWL-Leitung 1208113
-
FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - LWL-Leitung 1208114
-
FOC-PT9:ST-OSP/2.5 - LWL-Leitung 1208119
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - Spleißbox 1145411
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 - Spleißbox 1145409
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-PT9 - Spleißbox 1143631
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - Spleißbox 1145400
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9 - Spleißbox 1145395
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9 - Spleißbox 1145392
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Spleißbox 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Spleißbox 1019707
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Spleißbox 1019692
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Spleißbox 1019682
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Spleißbox 1083665
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9 - Spleißbox 1343382
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Spleißbox 1019680
Ihre Vorteile
Robustes Universalkabel zur Innen- und Außenverlegung ermöglicht maximale Flexibilität für Ihre Applikation
Hervorragend geeignet zum Fusionsspleißen
CPR-Zertifizierung Brandschutzklasse Eca
Widerstandsfähig dank Ozon - und UV-Beständigkeit, Nagetierschutz und Längswasserdichtheit
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange