NBC-FS/ 1,0-94B/R4QC SCO - Netzwerkkabel
1407459

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A / IP67, Kabellänge: 1 m

Produktdetails








Kompatible Produkte