FOC-SC:A-LC:A-GZ04/... - LWL-Patch-Kabel
1413789

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 62,5/125 µm, OM1, Stecker: SC-Duplex / LC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Multimode-Patch-Kabel mit hervorragenden optischen und mechanischen Eigenschaften für die Verlegung im Innenbereich
Ideal für den Einsatz in Verteileranlagen sowie zum Anschluss von Endgeräten
Brandschutz dank LSZH-Mantel und UL 94 V0-Komponenten
Interferometertests bei jeder Etappe des Zertifizierungsprozesses
Erfüllt optische und mechanische Industriestandards
Steckverbinder mit UPC-Schliff für optimale Dämpfungswerte