CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt
1004366

Crimpkontakt, Serie: HC-M-12, Buchse, gerollt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 16...14 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails








Kompatible Produkte