SAC-5P- 2,0-928/MINFS DN
-
Bussystem-Kabel
1417456
Bussystem-Kabel, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m, Steckverbinder ungeschirmt
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | DeviceNet™ |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | DeviceNet™ |
Signalart/Kategorie | DeviceNet™ |
Statusanzeige | nein |
Nennspannung UN | 30 V |
Nennstrom IN | 5,2 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | TPU |
Material Griffkörper | TPU |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Edelstahl |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Buchse) | SR (Schirm) |
2 (Buchse) | RD (V+) | |
3 (Buchse) | BK (V-) | |
4 (Buchse) | WH (CAN_H) | |
5 (Buchse) | BU (CAN_L) |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade 7/8"-16UNF |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A (Standard) |
Leitungslänge | 2 m |
DeviceNet Trunk-Kabel [928] | |
UL AWM Style | 20201 (60 °C / 600 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | DeviceNet Trunk-Kabel [928] |
Leiteraufbau | 2xAWG18 (Signal) + 2xAWG15 (Power) |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,26 mm |
AWG Signalleitung | 18 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,34 mm |
AWG Spannungsversorgung | 15 |
Leitungsquerschnitt | 2x 1 mm² (Datenpaar) |
2x 1,7 mm² (Spannungsversorgung) | |
1x 1 mm² (Beilauflitze) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ca. 3,8 mm (Datenpaar) |
ca. 2,7 mm (Spannungsversorgung) | |
Leitungsaußendurchmesser | 12,20 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE (Datenpaar) |
PVC (Spannungsversorgung) | |
Einzelader, Farbe | rot-schwarz, blau-weiß |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Kunststoffkaschierte Alu-Folie, Alu-Seite außen |
Gesamtverseilung | 2 Paare und eine Beilauflitze zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | > 5 GΩ*km |
Wellenwiderstand | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
Betriebskapazität | nom. 40 nF |
Nennspannung Kabel | < 600 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 61 mm |
Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
nach UL 1581 (Cable Flame) | |
nach IEC 60332-3-24 | |
Ölbeständigkeit | UL 1581 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse) |
Artikelnummer | 1417456 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF1FDD |
GTIN | 4046356536813 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 465,72 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 465,72 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange