VS-M12FSEC-OE-93E-LI/0,5X
-
Gerätesteckverbinder Vorderwand
1238485
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, D-Kodierung, auf freies Leitungsende, Buskabel, Kabellänge: 0,5 m, Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
Allgemein | Kontaktanschlussart Crimpverbindung |
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Daten |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | D |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | Ethernet |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Ethernet |
Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A (Stecker/Buchse nach IEC 61076-2-101, technische Daten der Leitung sind zu berücksichtigen) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Außenmantel, Material | PUR |
Farbe Kontaktträger | türkis |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Buskabel |
Leiteranschluss | |
Kontaktart | Buchse |
Anschlussart | Buskabel |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (Einbauseitig) |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Verriegelungsart Kopf | SPEEDCON |
Kodierung | D |
Anschluss 2 | |
Bauform Kopf | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 0,5 m |
Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E] |
Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,95 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß/orange-orange, weiß/grün-grün |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 2 Paare mit 2 Füllern zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 280,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
nach UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) | |
UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-404 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1238485 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | ABQDEI |
Produktschlüssel | ABQDEI |
GTIN | 4063151386382 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 43,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 43,483 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange