Fieldline Modular Buskoppler für DeviceNet™ mit acht digitalen Eingängen
FLM BK DN M12 DI 8 M12
-
Buskoppler
2736343
Der DeviceNet™-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Teilnehmer. Weitere Funktionen: Automatische Baudraten-Erkennung, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 70 mm |
Höhe | 178 mm |
Tiefe | 50 mm |
Bohrlochabstand | 178 mm |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Farbe | anthrazit |
DeviceNet™ | |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
Bezeichnung Anschlussstelle | Kupferkabel |
Polzahl | 5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (Automatische Baudratenerkennung) |
Übertragungsphysik | Kupferkabel nach DeviceNet™-Spezifikation |
Adressraumbelegung | 0 ... 63, einstellbar |
Feldbus: Lokalbus Gateway | |
Benennung | Lokalbus Gateway |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, B-kodiert |
Übertragungsrate | 500 kBaud / 2 MBaud umschaltbar |
Max. Länge Lokalbus | 20 m |
Max. Anzahl Lokalbusteilnehmer | 16 |
Systemgrenzen | |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 16 |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 16 |
Modul | |
ID-Code (dez) | 1001 |
Registerlänge | 8 Bit |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 8 (doppelt belegt) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 13 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Filterzeit | 3 ms |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Fieldline |
Bauform | modular |
Anzahl der Kanäle | 8 |
Potenziale | |
Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
Stromversorgung an UL | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UL | max. 100 mA (bei 2 MBaud) |
typ. 75 mA (bei 2 MBaud) | |
max. 100 mA (bei 500 kBaud) | |
typ. 65 mA (bei 500 kBaud) | |
Spannungsversorgung US | 24 V DC |
Stromversorgung an US | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | typ. 10 mA (plus Versorgungsstrom der Sensoren) |
max. 700 mA | |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Benennung | UL |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: zur Peripherie | 500 V AC |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP65/IP67 |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage, optional auf Montageplatte |
Wandmontage |
Artikelnummer | 2736343 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DRI414 |
GTIN | 4017918974213 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 333,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 280 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - Bussystem-Kabel 1518177
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920 SCO - Bussystem-Kabel 1518180
-
SAC-5P-MS/10,0-920 SCO - Bussystem-Kabel 1518193
-
SAC-5P-MS/15,0-920 SCO - Bussystem-Kabel 1518203
-
SAC-5P- 2,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518216
-
SAC-5P- 5,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518229
-
SAC-5P-10,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518232
-
SAC-5P-15,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518245
-
SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518258
-
SAC-5P-MS/ 0,5-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518261
-
SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518274
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518287
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518290
-
SAC-5P-MS/10,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518300
-
SAC-5P-MS/15,0-920/FS SCO - Bussystem-Kabel 1518313
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518465
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Datensteckverbinder 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Datensteckverbinder 1508365
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
SACC-M12MS-5SC SH - Steckverbinder 1512555
-
SACC-M12FS-5SC SH - Steckverbinder 1512571
-
SACC-M12MR-5SC SH - Steckverbinder 1512568
-
SACC-M12FR-5SC SH - Steckverbinder 1512584
-
SACC-M12MS-5SC M - Steckverbinder 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Steckverbinder 1508200
Ihre Vorteile
DeviceNet™
8 Eingänge 24 V DC
M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange