BC F SPT 2,5/4 KMGY - Blindstopfen
1340861

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Blindstopfen für nicht bestückten Klemmenbereich SPT-THR 2,5, Breite: 19,9 mm, Höhe: 10,06 mm, Tiefe: 3,17 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Push-in-Leiterplattenklemmen für eine komfortable Frontbedienung und Zeitersparnis bei der Installation
Anschlusstechnik für die automatisierte Leiterplattenmontage