TP35AT/702000 S00003
-
Touchpanel
2401043
Touchpanel, 8.9 cm / 3.5"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, ohne Bussystem.
Produktdetails
Produkttyp | Bediengerät |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Arm9™, 200 MHz |
Betriebssystem | Windows® CE 5.0 |
Arbeitsspeicher | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Datenspeicher | NOR-Flash, 32 MB |
Display | |
Display-Typ | 8.9 cm / 3.5"-TFT |
Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 350 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 40000 h |
Farbpalette | 65536 Farben |
Ablesewinkel links | 75,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 75,00 ° |
Ablesewinkel oben | 55,00 ° |
Ablesewinkel unten | 75,00 ° |
Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
Optionale Schnittstellen | keine |
Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | ohne Bussystem |
Anwender-Software | TSvisRT |
TSDiag |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC +/- 20 % |
Stromaufnahme typisch | 0,3 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Montageart | Frontmontage |
Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert) |
Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
NEMA 4X | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 120 mm / 90 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 112 mm / 82 mm / 47 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
Artikelnummer | 2401043 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DRCABB |
Produktschlüssel | DRCABB |
GTIN | 4055626096827 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 430 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 430 g |
Zolltarifnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange