ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG - Bauelementreihenklemme
3028937

Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 0,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange

Produktdetails








Kompatible Produkte