Der Artikel RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA ist ein 2-fach-Verteiler für Antennensignale (Antennensplitter). Jeder der zwei Abzweige besitzt eine Dämpfung von 3 dB. Dieser Artikel beinhaltet weitere Zubehörteile: einen Adapter von N (Buchse) auf SMA (Buchse) und vier Streifen selbstvulkanisierendes Wetterschutzband zur Abdichtung des Antennensplitters gegen Wettereinflüsse.
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA
-
Antennensplitter
2885595
2-fach Verteiler für Antennensignale (Antennensplitter), Anschluss SMA (female) an den 2 oberen Enden und SMA (male) am unteren Ende
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zur Anbindung von mehreren Empfängern an einer Antenne
Zur Anbindung von mehreren Antennen an einen Sender