UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
-
Aktivmodul
2962382
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 16 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC, mit Messer-Trennklemmen im Ausgang (ohne Relais)
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 16 |
32 | |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 3x 107 Schaltspiele |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR- 24DC/21HC |
Mit Bestückung | nein |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (Basisisolierung zwischen den Ausgangskontakt-Strompfaden) |
6 kV (Sichere Trennung und verstärkte Isolierung zwischen Eingangsstromkreis und Ausgangskontakt-Strompfaden) | |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-400 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-Karte | 1771 OBN |
Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passende I/O-Karte | TC-ODD 321 |
Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-Karte | LY41PT1P |
LY42PT1P | |
Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-Karte | QY81P |
QY82P | |
Unterstützte Steuerung SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Passende I/O-Karte | DDO 353 |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-Karte | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
Unterstützte Steuerung GE-FANUC RX3i | |
Passende I/O-Karte | IC694MDL754 |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR- 24DC/21HC |
Schalten | |
Hinweis | Die Abschaltleistungen gelten bei Verwendung des Relais REL-MR- 24DC/21HC (2961312) |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Schaltstrom minimal | 10 mA |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
58 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
48 W (60 V, τ = 0 ms) | |
50 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
80 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1250 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss mit Trennmesser |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 48 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Versorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss mit Trennmesser |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Anschluss für Erweiterungsmodul | |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 20 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Breite | 267 mm |
Höhe | 112 mm |
Tiefe | 52 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Artikelnummer | 2962382 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK2191 |
Produktschlüssel | DK2191 |
GTIN | 4017918087159 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 717 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 717 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Versorgungsspannungsanzeige (LED)
Verpolschutzdiode
LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je Signalpfad
Steckbare Miniaturrelais
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange