EV-T1M3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - AC-Ladekabel
1621670

CHARX connect, Typ 1, Kabel: 4 m, spiralisiert, IEC 62196-2, SAE J1772, AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente