Portfolioerweiterungen für die Elektronikgehäuse der Serie ICS
20.02.2024
Phoenix Contact bietet mit der Gehäuseserie ICS ein vielfältiges Gehäusesystem für zukunftsorientierte Automatisierungsgeräte.
Neue Leiterplattenklemmen in den zwei Rastermaßen 5,0 mm und 3,5 mm erweitern die Anschlussvielfalt für Elektronikgehäuse der Serie ICS. Gerätehersteller wählen bei den neuen Klemmen zwischen Schraub- oder Push-in-Anschluss. Die Vorteile der ICS-Leiterplattenklemmen sind eine feste Verdrahtung und die einfache Handhabung. Die neuen Klemmen können in ICS-Gehäusen der Breiten 20, 25 und 50 mm verwendet werden. Die ICS-Elektronikgehäuse sind in unterschiedlichen Größen und mit einer großen Auswahl an Anschlusstechnik sowie weiterem Zubehör wie Kühlkörper, Busverbinder und Displays erhältlich.
Pressekontakt
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com