Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Neue 19-Zoll-Rackmount Managed Switches für die Industrie

31.03.2025
FL Switch 5900

Phoenix Contact stellt auf der Hannover Messe 2025 ein neues Portfolio von Managed Switches im 19-Zoll-Format vor. Die Switches der Serie FL Switch 5900 bieten mit bis zu vier 10-Gigabit-Ports eine hohe Datenleistung, umfangreiche Sicherheitsfunktionen und moderne TSN-Mechanismen.

Die fünf Produktvarianten ergänzen das bekannte Portfolio der FL Switch 2000-Serie und stellen einen ähnlichen Funktionsumfang für optimale Kompatibilität bereit. Mit bis zu vier 10-GBit/s-Uplinks (SFP+) und 24 Gigabit-Ports verfügen die Rackmount Switches über eine performante Leistung bei hoher Flexibilität. Combo-Ports und SFP-Ports sorgen zudem für flexible Anschlussmöglichkeiten bei der Kupfer- und Glasfaserkommunikation.

Darüber hinaus umfassen die 19-Zoll-Switches eine vollständige TSN-Funktionspalette für den Einsatz in zeitkritischen Anwendungen. Eine optionale redundante Stromversorgung trägt zur Ausfallsicherheit bei.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications