Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Bidirektionale Stromversorgung für die Rack-Montage

12.11.2024
Trio Power für die Rack-Montage

Das AC/DC-Leistungsmodul Trio Power von Phoenix Contact mit 20 kW Leistung für die 19"-Rack-Montage ermöglicht eine bidirektionale Leistungswandlung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Mit frontaler Anschlusstechnik und einer DC-Spannung von bis zu 1.000 V kann es vielseitig eingesetzt werden, eignet sich aber insbesondere für den Einsatz in Batteriespeichersystemen.

Die Stromversorgung für die Rack-Montage mit 20 kW Leistung kommt in unterschiedlichen Anwendungsbereichen zum Einsatz, wie Energiespeichersystemen, Elektromobilität und DC-Technologie. Die Anschlusstechnik direkt an der Frontseite sorgt für eine flexible und einfache Montage. Der Einbau und die Wartung des Moduls sind so gerade in 19"-Racks ohne Zugang zur Rückseite, zum Beispiel in Energiespeichern, komfortabel möglich. Das Leistungsmodul Trio Power dient beim Einsatz in Batteriespeichern neben der Bereitstellung der Energie aus dem Speicher auch der Pufferung der Energie im Speicher. Durch die bidirektionale Leistungswandlung des Leistungsmoduls ist es möglich, sowohl Energie aus dem Netz zu beziehen als auch sie in das Netz einzuspeisen. Darüber hinaus kann das Leistungsmodul netzunabhängig betrieben werden und versorgt Verbraucher zum Beispiel an Orten ohne Netzanschluss.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications