Die Anforderungen an Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit steigen ständig - gleich in welcher Branche. Neben dem Maschinenbau und der chemischen Industrie werden auch in der Anlagen- und Automatisierungstechnik die Prozessabläufe immer umfangreicher. Auch an die Energietechnik werden ständig steigende Anforderungen gestellt.
Zur Steuerung von Zeitabläufen in der Produktions- und Prozesstechnik stehen die Zeitrelais der ETD-Serie zur Verfügung.
ETD-SL-1T-DTF
-
Zeitrelais
2866161
Multifunktionales Zeitrelais mit 8 Funktionen und einem einstellbaren Zeitbereich (50 ms - 100 h), Weitbereichsnetzteil, 2 Wechsler
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
| Isolationseigenschaften | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Lebensdauer elektrisch | ca. 2x 105 Schaltspiele bei ohmscher Last, 1000 VA |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2 W |
| Nennfrequenz | 48 Hz ... 63 Hz |
| Nennleistungsaufnahme | 2,5 VA (1 W) |
| Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt | 4 kV |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
| Nennleistungsaufnahme | 2,5 VA (1 W) |
| Eingangsspannungsbereich | 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 % |
| 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
| Temperaturkoeffizient typisch | ≤ 0,01 %/K |
| Wiederbereitschaftszeit | 500 ms |
| Funktion | E: Einschaltverzögert |
| Rs: Rückschaltverzögert mit Steuerkontakt | |
| Es: Einschaltverzögert mit Steuerkontakt | |
| Wu: Einschaltwischend spannungsgesteuert | |
| Ws: Einschaltwischend mit Steuerkontakt | |
| Wa: Ausschaltwischend mit Steuerkontakt | |
| Bi: Blinker impulsbeginnend | |
| Bp: Blinker pausebeginnend | |
| Funktion ansprechverzögert | ja |
| Funktion rückfallverzögert | ja |
| Funktion einschaltwischend | ja |
| Funktion ausschaltwischend | ja |
| Funktion Stern/Dreieck | nein |
| Funktion Impulsformend | nein |
| Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | ja |
| Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | nein |
| Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | ja |
| Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | nein |
| Einstellbereich Zeit | 50 ms ... 100 h (7 Zeitendbereiche) |
| Grundgenauigkeit | ± 1 % (vom Skalenendwert) |
| Einstellgenauigkeit | ≤ 5 % (vom Skalenendwert) |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ 0,5 % ±5 ms |
| Steuern | |
| Benennung Anschluss | Potenzialbehaftet, Klemmen A1-B1 |
| Belastbarkeit | Parallelgeschaltete Mindestlast 1 VA (0,5 W), Klemmen A2-B1 |
| Leitungslänge | < 10 m |
| Steuerimpulslänge | min. 70 ms |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 2 potenzialfreie Wechsler |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC (nach IEC 60664-1) |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 750 VA (3 A/250 V AC, Modul angereiht, Abstand ≤ 5 mm) |
| 1250 VA (5 A/250 V AC, Modul nicht angereiht, Abstand ≥ 5 mm) | |
| Ausgangssicherung | 5 A (flink) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 1 Nm ... 1 Nm |
| Statusanzeige | LED grün (POWER) |
| LED gelb (Relais aktiv) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 113 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstofftyp Gehäuse | Polyamid PA, selbstverlöschend |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Gehäuse) | IP40 (Gehäuse) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) | IP20 (Anschlussklemmen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| -25 °C ... 40 °C (entspricht UL 508) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 15 % ... 85 % |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2866161 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK66ZZ |
| Produktschlüssel | DK66ZZ |
| GTIN | 4046356046596 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 140.8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 138.66 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | AT |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001439 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Universeller Einsatz durch vielfältige Funktionen und wählbare Zeitbereiche
Zeitbereiche von einigen Millisekunden bis zu mehreren Tagen
2 potenzialfreie Wechsler-Ausgänge
Variabler Versorgungsspannungsbereich
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen