Kompaktes Zeitrelais im 6,2 mm-Gehäuse zur Steuerung von Zeitabläufen.
Die Zeiteinstellung erfolgt frontseitig über ein beschriftetes Rändelrad, welches zum Schutz vor unbeabsichtigter Verstellung versenkt angeordnet ist. Die Einstellung erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers (Klingenbreite 2,5 mm).
Die kompakten Zeitrelais sind mit unterschiedlichen Zeitbereichen sowie mit Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss verfügbar.
ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN
-
Zeitrelais
2917467
Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung (mit Steuerkontakt) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,3 min - 30 min), mit Schraubanschluss
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
6,2 mm schmale Baubreite
Hohe Einstellgenauigkeit mittels beschriftetem und beleuchtetem Rändelrad