ETD-BL-1T-F-300MIN-SP - Zeitrelais
2917683

Zeitrelais mit Blinkerfunktion (impulsbeginnend) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,1 s - 10 s), mit Zugfederanschluss

Produktdetails







Ihre Vorteile

6,2 mm schmale Baubreite
Hohe Einstellgenauigkeit mittels beschriftetem und beleuchtetem Rändelrad