SAC-5PY-F/ 2,0-PUR/FS-M SH SI
-
Y-Verteiler
1444348
Y-Verteiler, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A und Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m, Y-Verteiler mit S1-Kabelabgang
Produktdetails
Produkttyp | Y-Verteiler |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 60 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | Buchse gerade M12 SPEEDCON |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 SPEEDCON |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Anschluss 3 | |
Bauform | Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 2 m |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 48 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | 70 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | 300 V (bei 20 °C) |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V (bei 20 °C) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 29,5 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm (bis +60 °C) |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 59 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL FT-2 |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Artikelnummer | 1444348 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF1GAD |
Produktschlüssel | AF1GAD |
GTIN | 4046356528306 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 165.72 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 165.7 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060313 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen