SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE BK
-
Y-Verteiler
1508336
Y-Verteiler, 3-polig + PE, gerader M12-Stecker auf 2 x gerade M12-Buchse, PIN 2+4 gebrückt, schwarzer Griffkörper
Produktdetails
Allgemein | mit Mittenabstand 18 mm, geeignet für umspritzte Steckverbinder und ungeschirmte, konfektionierbare Steckverbinder mit Schneidklemm-Anschlusstechnik QUICKON und einem Anschlussbereich von 0,14 mm² bis 0,34 mm² |
Produkttyp | Y-Verteiler |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 60 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Mittenabstand | 18 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 3 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Kodierungsart | A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1508336 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF1GAB |
GTIN | 4017918889333 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 28.1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 28.1 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen