MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C-CS
-
Widerstandsthermometer-Messumformer
1216490
Konfigurierbarer Temperaturmessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Schraubanschlusstechnik, Bestellkonfiguration
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Temperaturmessumformer |
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
| Galvanische Trennung | Verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1 |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Sprungantwort (0-99%) | 200 ms (2-Leiter) |
| 500 ms (3-Leiter) | |
| 500 ms (4-Leiter) | |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler Widerstandsgeber | 2 Ω |
| Übertragungsfehler Widerstandsthermometer | 0,1 % * 350 K / eingestellte Messspanne; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) |
| 0,3 % * 200 K / eingestellte Messspanne; 0,3 % > 200 K (Cu) | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
| Stromaufnahme typisch | 32 mA (24 V DC) |
| 63 mA (12 V DC) | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 850 mW (bei IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω Bürde) |
| Messen | |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-Sensoren |
| Temperaturmessbereich | -200 °C ... 850 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp, Bereich frei einstellbar über Software oder von -150 °C bis 850 °C in Stufen mittels DIP-Schalter) |
| Messbereichsspanne Temperatur | ≥ 20 K |
| Sensorspeisestrom | ca. 200 µA |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | ≤ 25 Ω (je Leitung, RTD in 3- oder 4-Leitertechnik) |
| Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 4000 Ω (Mindestmessspanne: 10 % vom gewählten Messbereich) |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 5 V (über DIP-Schalter) |
| 1 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| 10 V ... 0 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 10,5 V (einstellbar über Software) | |
| Ausgangssignal Spannung maximal | ca. 12,3 V |
| Leerlaufspannung | < 17,5 V |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) |
| 4 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) | |
| 20 mA ... 0 mA (über DIP-Schalter) | |
| 20 mA ... 4 mA (über DIP-Schalter) | |
| 0 mA ... 21 mA (einstellbar über Software) | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 24,6 mA |
| Kurzschlussstrom | < 31,5 mA |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω |
| Ripple | < 10 mVeff |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 109,81 mm |
| Tiefe | 119,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIF21UKEX2902049X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | Verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1 |
| Artikelnummer | 1216490 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DK112Y |
| Produktschlüssel | DK112Y |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 84.6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 78 g |
| Zolltarifnummer | 85437000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen